PMP8920

PMP8920

설계 파일

개요

Low EMI, high efficiency, high power factor and reliable power supply are main focus of the PMP8920 design for telecom applications. Transient mode (TM) power factor correction (PFC) with UCC28051 and LLC series resonant converter (SRC) with UCC25600 are applied in PMP8911. In addition, synchronous rectifier (SR) IC UCC24610 is applied to LLC output rectifier stage. Low EMI is expected with zero voltage switching on TM-PFC and LLC-SRC switches. An overall 91% efficiency is achieved at 100W full load. In addition, several protections are embedded into this design which includes input under-voltage protection, input over-voltage protection, output over-voltage protection, and output hic-cup over-power protection.

출력 전압 옵션 PMP8920.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 9
출력 전력(W) 108
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC^Flyback- DCM^Half Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUUAP2.PDF (1599 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLURAH0A.PDF (191 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLUC486.ZIP (353 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURAG9A.PDF (314 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24610 — 2차 측 동기형 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC25600 — 8핀 고성능 공명 모드 LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28051 — 12.5V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, -40°C~105°C

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC2889 — 오프라인 전원 공급 장치 컨트롤러, -40C~85C

데이터 시트: PDF
비교기

LM2901 — 30V 쿼드 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715 — 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM431 — 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
온도 스위치

TMP300 — 저항 프로그래머블, 최대 18V 지원 온도 스위치 및 아날로그 출력 센서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8920 Test Results 2013. 8. 9