PMP9144

88% 효율을 지원하는 범용 AC 입력 14V/2.4A 플라이백 레퍼런스 디자인

PMP9144

설계 파일

개요

This reference design provides an isolated 14.5V/35W output from a universal 85-265VAC input. It uses the UCC28740 flyback controller to provide high efficiency and minimize light load losses. Maximum load efficiency is over 88%. The average efficiency (measured at 25%, 50%, 75%, and 100% load) is 87.9%.  The UCC28740 also provides accurate current limiting which eliminates the need for a load protecting switch on the output.

출력 전압 옵션 PMP9144.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 14.5
Iout(최대)(A) 2.4
출력 전력(W) 34.8
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUUAZ0.PDF (3241 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLURAQ5A.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLUC532.ZIP (182 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLUUAZ1.PDF (500 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLURAQ4.PDF (155 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC287402차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9144 Test Results 2014. 2. 27