PMP9253

PMP9253

설계 파일

개요

An isolated flyback converter accepting an input voltage range of 9Vin to 60Vin and having an output of 5Vout capable of supplying 3A of current to the load.

출력 전압 옵션 PMP9253.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SNVU380.PDF (1245 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SNVR388.PDF (108 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SNVC153.ZIP (255 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SNVR381.PDF (160 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5022 — 6~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431 — 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9253 Test Results 2014. 1. 24