PMP9461

태양광 마이크로 인버터의 DC/DC 및 DC/AC를 위한 게이트 드라이브 및 바이어스 전력 솔루션 레퍼런스 설계

PMP9461

설계 파일

개요

PMP9461은 그리드 타이 태양광 마이크로인버터를 위한 완전한 전원 및 게이트 드라이브 요구 사항을 갖춘 레퍼런스 설계입니다.  레퍼런스 설계의 주요 목표는 게이트 드라이브와 마이크로 인버터의 바이어스 공급 세그먼트에 상당한 통합 및 성능을 제공하는 것입니다.  이 솔루션에는 SM72295(통합 전류 감지 기능을 갖춘 풀 브리지 게이트 드라이버), SM74101(7A 싱크/3A 소스 단일 드라이버), SM72482(5A 듀얼 저압측 드라이버), LM5017(기본 및 보조 바이어스 전원 공급자로), 그리고 인버터의 DC/AC 섹션에서 드라이버에 전원을 공급하기 위한 LM5017이 포함됩니다.  모든 바이어스 전원 공급 장치는 비용 효율적이고 고효율 Fly-BuckTM 토폴로지를 사용하여 생성됩니다.

특징
  • 드라이버의 풀 브리지 구성으로 부품 수가 감소합니다.
  • 드라이버에 100V 통합 다이오드를 통해 더 높은 입력 전압 레일과 과도현상을 구현할 수 있습니다.
  • 내부 전류 센서와의 높은 통합으로, 외부 전류 증폭기 불필요.
  • 듀얼 하프 브리지 100V, 3A MOSFET 드라이버
  • 바이어스 전원을 위한 간단하고, BOM 수가 적고, 비용이 낮은 설계
  • 절연 바이어스 전원을 위해 외부 어댑터가 필요하지 않음
출력 전압 옵션 PMP9461.1 PMP9461.2 PMP9461.3 PMP9461.4 PMP9461.5 PMP9461.6 PMP9461.7 PMP9461.8
입력 전압(최소)(V) 20 20 20 20 20 20 20 25
입력 전압(최대)(V) 40 40 40 40 40 40 40 40
Vout(공칭값) (V) 12 12 14 9 14 9 10.5 275
Iout(최대)(A) .25 .25 .1 .1 .1 .1 .01 .6
출력 전력(W) 3 3 1.4 .9 1.4 .9 .105 165
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Flyback- Active Clamp
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU606.PDF (6772 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBE2.PDF (44 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC709.ZIP (747 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBE1.PDF (507 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM50177.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

SM72482듀얼 5A 복합 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF
저압측 드라이버

SM74101분할 전원 작동을 위한 입력 접지를 갖춘 3A/7A 단일 채널 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
반도체

SM722953A, 100V 풀 브리지 게이트 드라이버(전류 감지 증폭기 통합)

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9461 Test Results 2014. 10. 16
사용 설명서 Digitally Controlled Solar Micro Inverter Using C2000 Piccolo Microcontroller 2014. 10. 16