PMP9490

PMP9490

설계 파일

개요

PMP9490 is a 225W four Switch Buck –Boost Design utilizing best in Class Synchronous Buck Boost Converter LM5175.  The design accepts an input voltage of 9.5Vin to 20Vin and provides the outputs of 15V@15 A for Constant Voltage Output Application such as Voltage stabilizer or as Power amplifier SMPS, 10.8V to 15V@12.5A  for CC/CV Battery Charger application, and 12.5 A for Constant Current LED Drive application.  It features an inexpensive and more efficient solution to using discrete Buck and boost converters. The average current regulation loop of the IC at the output is used for Battery Charging profiling with no external circuit being involved.

특징
  • Four Switch Buck Boost for Efficient operation
  • Higher Efficiency Buck-Boost Transition
  • Very Low Cost Solution for CC/CV Charger or LED Driver.
  • No Extra Components needed .
  • Low Vin Support for Automotive application
  • Optional Frequency Sync and Dithering
  • Cycle-by-Cycle Current Limit and Optional Hiccup 

 

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU846.PDF (5043 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDE9.PDF (26 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC966.ZIP (313 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDE8.PDF (198 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM517542V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502KCS40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 2.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9490 Test Results 2015. 3. 12