PMP9561

PMP9561

설계 파일

개요

This design features the UCC28730 flyback controller in conjunction with the UCC24650 wake-up monitor to provide CV, CC regulated output with ultra-low stand-by power that exceeds Level VI and CoC Tier 2 specifications for average efficiency and 10% load efficiency.  Wake-up signal detection provides fast transient response to large load steps.

특징
  • No-Load Stand-By Power Consumption less than 5 mW
  • Wake-Up Detection for Fast Dynamic Response
  • Primary Side Regulation Eliminates Opto-Coupler
  • Average Efficiency > 83%; exceeds Level VI and CoC Tier 2 specifications, effective 2016
  • 10% efficiency > 80%
  • Resonant Ring Valley Switching Operation for Highest Overall Efficiency
출력 전압 옵션 PMP9561.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 10
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU788.PDF (1109 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCZ4.PDF (205 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRCZ3.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC914.ZIP (256 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCZ5.PDF (747 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCZ2.PDF (71 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24610 — 2차 측 동기형 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC24650 — 빠른 과도 1차측 조정을 위한 200V 활성화 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28730 — CVCC 및 활성화 모니터링을 지원하는 제로 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9561 Test Results 2015. 2. 16
기술 문서 Power Tips: In the quest for no standby power, where do we declare victory? PDF | HTML 2015. 5. 30