PMP9576

PMP9576

설계 파일

개요

This reference design provides an isolated 12V/3.3A output from a universal 85V-265V AC input.  This design achieves efficiencies greater than 84%. Employing the UCC28710D Primary Side Regulation (PSR) Flyback controller eliminates the opto-coupler and secondary side regulation components.  The energy saving features of the UCC28710D allow this design to consume less than 75mW when plugged into the wall with no device attached to the output.

특징
  • Greater than 83% efficiency at full load (12V/3.3A)
  • Less than 70mW of stand-by power consumption under no load
  • Constant Current regulation feature of UCC28710D ensures output short-circuit protection
  • Fast Start-up
출력 전압 옵션 PMP9576.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 3.3
출력 전력(W) 39.6
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUUAZ8A.PDF (2739 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBX7.PDF (98 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURAR1.PDF (83 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLUC535.ZIP (187 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLUUAZ9.PDF (473 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLURAR0.PDF (128 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28710 — PSR, 밸리 스위칭 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9576 Test Results (Rev. A) 2015. 8. 24