PMP9595

오토모티브 애플리케이션을 위한 270W 2상 부스트 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP9595

설계 파일

개요

This two-phase boost operates from 6V - 36Vin and supplies 18V at 15A out (inputs higher than 18V pass through to the output). Small surface mount components are realized thanks to a high switching frequency and ripple cancellation on input and output capacitors.

특징
  • Efficiency is greater than 98% at full load with 15V input
  • Input voltages greater than 18V will pass through to output
  • Board length is approximately 115mm
  • Test report is available
출력 전압 옵션 PMP9595.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 18
Iout(최대)(A) 15
출력 전력(W) 270
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU892.PDF (3582 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDZ7.PDF (36 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA29.ZIP (277 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDZ6.PDF (144 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

반도체

CSD18532Q5B60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
반도체

LM5122다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9595 Test Results 2015. 4. 7