PMP9648

1MHz에서 작동하는 고효율 12W 플라이백 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP9648

설계 파일

개요

This isolated flyback converter operates from an input of 36Vdc - 57Vdc and supplies an output of 12V@1A, while achieving an efficiency of nearly 90% at 1MHz.

특징
  • Efficiency approaches 90% at 1 MHz
  • 36Vdc - 57Vdc Input
  • Board length is approximately 81 mm
  • Strong thermal performance
  • Test Report Available
출력 전압 옵션 PMP9648.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU890.PDF (1636 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDZ2.PDF (40 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA28.ZIP (193 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDZ1.PDF (123 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM50226~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9648 Test Results 2015. 4. 7