PMP9668

범용 uP 제어 배터리 충전기 24Vin 10 Aout 최대, 5/12V 2A 및 5V 4A, 2 USB 포트 레퍼런스 디자인

PMP9668

설계 파일

개요

BQ24745 is a host controlled synchronous buck battery charger capable of charging batteries at up to 19.2V and up to 8 A normally, extended to 10 A with use of 8 mOhm battery sense resistor. The power train is capable of 8 A with convection only cooling and 10 A with moderate fan cooling (~200 LFM). The Test Report includes Thermal images for both cases. While the design shows a 28 pin MSP430 as the host, any processor with SMBus capability will work. A 5/12V 2A auxiliary converter using TPS54335, and 5V 4A with TPS40170 with 2x CSD18504 are provided. For the two USB ports, the design provides TPS2561A for power switching and TPS2513A for control. A linear TPS70933 provides the 3.3V for the MSP430 and interface signals. A rich Test Interface allows full testing of hardware in the absence of software and then provides multiple interface choices for software development.

특징
  • Host controlled 10 A charger off 24 Vin
  • MSP430 controller shown, but can work off other processors with SMBus capability
  • Power train can be verified without  processor 
  • 5/12 V 2A and 5V 4A with two USB ports & 3.3V uP power provided
  • All parts on top side for ease of testing / battery discharge switch provided
  • Schematic, BOM, layout and Test Report focusing on Battery charger
출력 전압 옵션 PMP9668.1 PMP9668.2 PMP9668.3 PMP9668.4 PMP9668.5 PMP9668.6
입력 전압(최소)(V) 21.6 21.6 21.6 4.5 4.5 4.5
입력 전압(최대)(V) 26.4 26.4 26.4 5.5 5.5 5.5
Vout(공칭값) (V) 12.6 5 12 3.3 5 5
Iout(최대)(A) 10 4 2 .1 2 2
출력 전력(W) 126 20 24 .33 10 10
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator USB Switch USB Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA06.PDF (1327 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREZ7.PDF (357 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDREZ6.PDF (132 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAD0.ZIP (334 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREZ8.PDF (3093 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDREZ5.PDF (385 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24745여러 배터리 케미스트리를 지원하는 SMBus 최대 4셀 레벨 2 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨트롤러

TPS401704.5V~60V의 넓은 입력 동기형 PWM 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54335AEco-mode를 지원하는 4.5V~28V 입력, 3A, 동기, 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2561A2채널, 0.25-2.8A 조정 가능 ILIMIT(2.3±0.2A로 튜닝), 2.5-6.5V, 44mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD18504Q5A40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2513A듀얼 USB 전용 충전 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9668 Test Results 2015. 5. 27