PMP9715

PMP9715

설계 파일

개요

This reference design provides an isolated 12V/36W output from a universal AC input range with over 89% peak efficiency. The UCC24610 synchronous rectifier controller and CSD19531Q5A FET reduce the rectifier loss and provide high efficiency with a minimal increase in cost. The UCC28740 flyback controller uses a combination of peak current modulation and frequency modulation to maintain excellent efficiency at lighter loads and minimize no load power consumption.  The current regulation feature of the UCC28740 provides accurate current limit protection. This compact design consumes a volume of only 2.0" x 2.0" x 0.75".

특징
  • Compact AC/DC adaptor design (2.0" x 2.0" x 0.75")
  • Synchronous rectification for high efficiency (>89% peak, 88.7% average)
  • Accurate current limiting
  • Consumes less than 150mW power at no load to qualify for 4-star EC IPP Mobile device charger rating
  • Less than 150ms start-up time at full-load
출력 전압 옵션 PMP9715.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 36
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU688.PDF (4429 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRC43.PDF (67 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRC42.PDF (84 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC809.ZIP (193 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRC44.PDF (234 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRC41.PDF (125 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24610 — 2차 측 동기형 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715 — 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.4mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9715 Test Results 2014. 12. 10