PMP9730

동기 정류를 지원하는 범용 AC 입력, 12V/3A 단상 PFC 플라이백 레퍼런스 디자인

PMP9730

설계 파일

개요

The PMP9730 reference design employs the UCC28051 power factor correction controller to implement a single stage PFC-Flyback AC/DC converter that generates an isolated 12V output at 3A from a universal AC input. The design features UCC28910 primary side regulation Flyback switcher for generating the VDD bias rails and the UCC24610 for 2ndary side synchronous rectification.  This provides an excellent solution for systems such as motor drives requiring an isolated bus voltage, good power factor and high efficiency.

특징
  • 89% 4-pt average efficiency
  • 90% peak efficiency
  • >0.85 Power factor at 100% load
  • No aluminum capacitors for small size and high reliability
  • Small form factor 50mm X 50mm x 18mm (2" X 2" X 0.7")
출력 전압 옵션 PMP9730.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 36
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- PFC^PFC- Flyback
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAI5.PDF (3907 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGP3.PDF (84 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGP2.PDF (84 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGP1.PDF (182 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2592ZA4.5V~18V, 28mΩ, 1~2.1A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC2805112.5V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, -40°C~105°C

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.4mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS71550mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC246102차 측 동기형 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCC28910정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9730 Test Results 2015. 9. 1