PMP9739

250W 단일 스테이지 LLC-SRC 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP9739

설계 파일

개요

The PMP9739 is a single stage LLC series resonant converter (SRC), producing up to a 250W output using UCC25600 resonant controller. With the use of single stage LLC-SRC, the converter efficiency goes up to 89% at 250W full output power.

특징
  • High efficiency single stage AC/DC converter
  • Up to 89% efficiency at 250W output
  • AC/DC single stage LLC resonant converter
  • 102VAC to 138VAC input and up to 24V/250W
  • Test report available
출력 전압 옵션 PMP9739.1
입력 전압(최소)(V) 100
입력 전압(최대)(V) 132
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 10.42
출력 전력(W) 250.08
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA41.PDF (1701 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRF77.PDF (148 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRF76.PDF (144 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAG1.ZIP (283 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRF75.PDF (197 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 전압 레퍼런스

LM4312%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TL331고전압 단일 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256008핀 고성능 공명 모드 LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9739 Test Results 2015. 6. 12