PMP9762

PMP9762

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 스트로브 및 화재 경보용 동기화를 지원하는 효율적인 스텝다운, 고전력 LED 드라이버를 보여줍니다. 3A LED는 85% 이상의 효율로 일반적인 반조정 12V 입력 버스에서 구동됩니다. 이 회로는 여러 LED 드라이버를 공통 클록 소스에 동기화할 수 있는 스트로브 기능을 위한 클록 입력을 지원합니다.

특징
  • 최대 3A의 LED 전류
  • 4.5V~17V 입력 전압 범위
  • 외부 클록 신호와 동기화 가능
  • 스트로브를 포함한 PWM 및/또는 아날로그 조광 지원
  • 85% 이상의 효율
  • 테스트 보고서 및 모든 설계 파일이 포함된 테스트를 거친 하드웨어
출력 전압 옵션 PMP9762.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 17
Vout(공칭값) (V) 3.5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 10.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRD07.PDF (25 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC919.ZIP (214 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRD06.PDF (136 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62130 — 3x3 QFN 패키지, DCS 제어를 지원하는 3~17V 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

LMC555 — 저전력, 높은 정확도 및 3MHz의 Fmax를 지원하는 세계 최소형 555 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 PMP9762 Test Results 2015. 2. 20