PMP9766

PMP9766

설계 파일

개요

This reference design describes a backup power circuit which addresses instantaneous protection against power interruptions by using a buck-boost converter and two stacked supercapacitors. The implementation is based on a completely integrated TPS63020 buck-boost converter circuit enabling a small total solution size. The design also provides an active cell balancing circuit. This configuration has been tested with a full test report and operation explanation.

특징
  • No glitches at the automatic transition from main power to backup power operation
  • Active cell balancing
  • Backup-capacitor type and size are selectable to meet backup power needs
  • Up to 15 Watt output power
  • Small and high efficiency single converter solution
  • Support of pulsed loads connected to a weak supply
출력 전압 옵션 PMP9766.1
입력 전압(최소)(V) 3
입력 전압(최대)(V) 5
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) .5
출력 전력(W) 1.65
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLVA726.PDF (496 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHP6.PDF (101 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB37.ZIP (330 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHP7.PDF (308 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHP8.PDF (382 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHP5.PDF (429 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS63020 — 4A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP2998 — 1.5A DDR 터미네이션 레귤레이터(셧다운 핀 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9766 Test Results 2015. 9. 22
애플리케이션 노트 High-Efficiency Backup Power Supply 2014. 12. 11