PMP9772

PMP9772

설계 파일

개요

This reference design delivers a very low input voltage high current boost application with a combination of the TPS61088 and the TLV61220. The TLV61220 is a low-input voltage boost converter. Its minimum input voltage is 0.7V. Setting the TLV61220’s output voltage to 5.5V to supply the TPS61088’s VIN pin can make the TPS61088 also fit for the low input voltage application.

특징
  • Low input voltage
  • Large input current
  • Small size
  • Cost-effective
출력 전압 옵션 PMP9772.1
입력 전압(최소)(V) .9
입력 전압(최대)(V) 2.7
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 6.6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU880.PDF (735 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRFL6.PDF (123 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFL5.PDF (123 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFL8.ZIP (4382 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAJ6.ZIP (1224 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFL7.PDF (788 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFL4.PDF (271 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TLV61220 — 5uA Iq를 지원하는 0.7V 저입력 전압 스텝업 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Low-Input Voltage High-Current Boost Converter With TPS61088 Design Guide 2015. 4. 1
기술 문서 When discharging a super capacitor, drain it all the way! PDF | HTML 2015. 9. 17