PMP9778

TPS61088을 사용하는 저방사 EMI 부스트 컨버터 레퍼런스 설계

PMP9778

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 부스트 컨버터 TPS61088을 사용하여 낮은 방사 EMI 솔루션을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 높은 di/dt 임계 경로 영역을 최소화하고 상단 신호 레이어 옆에 있는 통합 접지면을 사용하여 SW 노드에 적절한 RC 스너버를 배치함으로써 EN55022 및 CISPR22 클래스 B 방사선 테스트에서 6dB 이상의 마진을 얻을 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계의 출력 전력 용량은 18W입니다. 전체 솔루션 크기는 4.6cm²에 불과합니다.

특징
  • 2.7V ~ 4.2V 입력 전압 범위
  • 5V/3A, 9V/2A 및 12V/1.5A 출력 용량
  • EN55022 및 CISPR22 클래스 B 방사선 테스트에서 6dB 이상의 마진
  • 작은 솔루션 크기
  • 파워뱅크, 블루투스 스피커 애플리케이션 등에 적합
출력 전압 옵션 PMP9778.1
입력 전압(최소)(V) 3
입력 전압(최대)(V) 4.4
Vout(공칭값) (V) 9
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 18
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBT9A.PDF (1246 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRMP5.PDF (72 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMP4.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMP7.ZIP (316 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCE6.ZIP (434 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMP6.PDF (371 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMP3.PDF (184 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

반도체

TPS6108810A 완전 통합 동기 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Low Radiated EMI Boost Converter Reference Design With TPS61088 (Rev. A) 2019. 11. 4