PMP9779
TPS61088 부스트 컨버터를 위한 출력 단락 보호 레퍼런스 설계
PMP9779
개요
이 레퍼런스 설계는 TPS61088 부스트 컨버터를 위한 출력 단락 보호 솔루션을 제공합니다. 이 기능은 OCP(과전류 보호)회로에 의해 실현됩니다. 출력이 접지로 단락되거나 부하 전류가 특정 값보다 높은 경우 OCP 회로는 TPS61088을 부하에서 분리합니다. 이 솔루션에는 추가 저비용 비교기, 감지 저항, 소형 N-MOSFET만 필요합니다. 이 소량의 추가 회로를 사용하면 TPS61088이 출력 단락 및 과부하 조건에서 손상되지 않도록 보호됩니다.
특징
- 2.7V ~ 4.2V 입력 전압 범위
- 5V/3A, 9V/2A 및 12V/1.5A 출력 용량
- 출력 단락 및 과부하 보호
- 셧다운 중 입력과 출력 간의 진정한 연결 끊김
- 파워 뱅크, 블루투스 스피커 애플리케이션에 이상적
| 출력 전압 옵션 | PMP9779.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 3.6 |
| 입력 전압(최대)(V) | 4.4 |
| Vout(공칭값) (V) | 9 |
| Iout(최대)(A) | 2 |
| 출력 전력(W) | 18 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC |
| 토폴로지 | Boost- Integrated Switch |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | Output Short-Circuit Protection for the TPS61088 Boost Converter Design Guide | 2016. 5. 11 |