PMP9792

PMP9792

설계 파일

개요

스마트 손목 밴드와 같은 웨어러블 애플리케이션은 무선 MCU, 센서 및 디스플레이에 전원을 공급하는 두 개의 주 전원 레일을 제공합니다. 이러한 애플리케이션은 매우 작기 때문에 솔루션 크기가 최대한 작아야 합니다. 이 레퍼런스 설계는 TPS62770 멀티 레일 DC/DC 컨버터, CC2650 무선 MCU 및 PMOLED 디스플레이 기반의 전체 솔루션을 보여줍니다.

특징
  • TPS62770 듀얼 출력 컨버터를 지원하는 완전 조정 가능한 Vout
  • 단일 칩 웨어러블 전원 공급 장치
  • 초저 IQ로 길어진 배터리 수명
  • 스마트폰 상호 작용을 위한 Bluetooth® Smart 인터페이스
출력 전압 옵션 PMP9792.1 PMP9792.2
입력 전압(최소)(V) 2.5 2.5
입력 전압(최대)(V) 5.5 5.5
Vout(공칭값) (V) 1.8 12
Iout(최대)(A) .3 .2
출력 전력(W) .54 2.4
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBN9.PDF (1717 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLE4.PDF (28 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCC33.ZIP (400 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLE3.PDF (188 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62770 — WCSP에서 360nA Iq 벅 및 최대 15V 부스트를 지원하는 소형 싱글 칩 듀얼 솔루션

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Multi Rail Low Iq Power for Wearable Applications Design Guide 2016. 3. 30