PULSOTRONIC-3P-KRA-Q70KN

PULSOTRONIC-3P-KRA-Q70KN

지금 주문하기

개요

Pulsotronic KRA-Q70KN-CANO 레이더 센서는 다양한 애플리케이션을 지원하는 3D MIMO 레이더 센서입니다. 이 센서는 쉽게 시작할 수 있도록 사용자 소프트웨어에 여러 사전 구성이 포함되어 제공됩니다. 얇은 폼 팩터와 함께 외부 영향으로부터 견고함을 자랑하는 이 레이더 센서는 광학 센서를 사용하기 어려운 애플리케이션에 적합합니다.

특징
  • 0.1~35m 범위
  • 최대 25Hz 및 512개 데이터 포인트(X, Y, Z, 속도)
  • 140° 초과 고도 및 방위각
  • IP67을 지원하는 60x90x15mm의 소형 크기
  • 여러 프론트엔드 구성과 함께 사용 가능한 사용자 소프트웨어
  • CANopen 통신
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Pulsotronic GmbH & Co KG의 사진

주문 및 개발 시작

개발 키트

08340000102 — Cable Set M12 to SubD + power supply 12VDC

지원되는 제품 및 하드웨어

08340000102 — Cable Set M12 to SubD + power supply 12VDC

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

08340007040 — KRA-Q70KN-CANO FMCW Radar Sensor

지원되는 제품 및 하드웨어

08340007040 — KRA-Q70KN-CANO FMCW Radar Sensor

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Pulsotronic GmbH & Co KG에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.