PUREPATH-CMBEVM

PUREPATH-CMBEVM

지금 주문하기

개요

The PurePath™ Console Motherboard (PurePath-CMBEVM) provides a seamless interface between Ti’s latest PurePath Console GUI to supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules, including audio amplifiers and audio converters.

The PurePath-CMBEVM is shipped as a stand-alone board. It is not included in any product EVMs.

특징
  • Flexible and easy-to-use interface between PurePath Console GUI, multiple audio sources and supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules
    • Enables PurePath Console GUI to send I2C control signals via USB to supported TI’s audio evaluation modules
    • Auto-device detection initialization sequence reduces hardware setup time
  • Flexible audio routing:
    • Audio input sources: USB audio, SPDIF (optical and coax) and Analog
    • Audio Output: Optical SPDIF and Analog
  • Compatible with Windows 7 and Windows XP
범용 오디오 증폭기
TAS5731 — 2.1을 지원하는 20W 스테레오, 41W 모노, 8~21.5V, 디지털 입력 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 TAS5760MD — HP가 통합된 55W 스테레오, 114W 모노, 4.5~26.4V, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기

 

스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TAS5729MD — HP를 지원하는 12W 스테레오, 24W 모노, 4.5~26.4V 공급, 디지털 입력 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 TAS5733L — EQ 및 AGL을 갖춘 10W 스테레오, 20W 모노, 8~16.5V, 디지털 입력 개방형 루프 클래스 D 오디오 증폭기 TAS5751M — EQ 및 AGL을 갖춘 25W 스테레오, 40W 모노, 8~26.4V, 디지털 입력 개방형 루프 클래스 D 오디오 증폭기 TAS5760L — 21W 스테레오, 42W 모노, 4.5V~16.4V 공급, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기 TAS5760LD — HP가 통합된 21W 스테레오, 42W 모노, 4.5~16.4V, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기 TAS5760M — 55W 스테레오, 114W 모노, 4.5V~26.4V 공급, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기 TAS5782M — 20W 스테레오, 40W 모노, 4.5V~26.4V, 디지털 입력 클래스 D 스마트 오디오 증폭기, 프로세싱 포함 TAS5825M — 38W 스테레오, 65W 모노, 4.5V~26V, 디지털 입력 클래스 D 스마트 오디오 증폭기, 192kHz 아키텍처 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060026 — 확장 가능한 2.1 채널 오디오 증폭기 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060026 — 확장 가능한 2.1 채널 오디오 증폭기 레퍼런스 설계
지원 소프트웨어

SLOC305 — Audio Firmware (TAS1020B) V0354

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
PCM5122EVM-U — PCM5122 평가 모듈 PCM5142EVM-U — PCM5142 평가 모듈 PUREPATH-CMBEVM — 오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 마더보드

SLOC305 — Audio Firmware (TAS1020B) V0354

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 4. 29
하드웨어 개발
평가 보드
PCM5122EVM-U — PCM5122 평가 모듈 PCM5142EVM-U — PCM5142 평가 모듈 PUREPATH-CMBEVM — 오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 마더보드

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc305 or www.ti.com/lit/xx/sloc305/sloc305.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC305. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 PUREPATH-CMBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TAS5760XXEVM — TAS5760M/MD/L/LD 평가 모듈 TAS5782MEVM — 96kHz 프로세싱을 지원하는 TAS5782M 디지털 입력 폐쇄형 루프 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈 TAS5825MEVM — 96kHz/192kHz 확장 프로세싱을 지원하는 디지털 입력 폐쇄형 루프 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
PUREPATHCONSOLE — 오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 그래픽 개발 제품군