QFN16-DIP-EVM

QFN16-DIP-EVM

지금 주문하기

개요

QFN16-DIP-EVM은 TI의 RUM16 패키지 부품 프로토타이핑을 위한 빠르고 쉬운 플랫폼을 제공합니다. 이 툴은 TI의 쿼드 연산 증폭기를 대상으로 하지만 동일한 풋프린트의 모든 장치와 함께 사용할 수 있습니다. 스코어링을 통해 각 장치를 개별 회로 보드로 분리할 수 있습니다. 포함된 단자 스트립을 사용하여 보드를 DIP 유형 소켓 또는 솔더리스 브레드보드에 연결할 수 있습니다.

특징
  • 저비용
  • 유연한 설계로 모든 핀아웃과 함께 사용 가능
  • 하나의 EVM으로 최대 8개의 장치 프로토타이핑
  • 일반적인 솔더리스 브레드보드와 호환

  • QFN16-DIP-EVM 회로 보드
  • (2) 터미널 스트립 Samtec TS-132-G-AA

오디오 연산 증폭기
OPA1679 — 저왜곡(-120dB), 저잡음(4.5nV/rtHz), 쿼드 오디오 연산 증폭기

 

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
OPA4191 — RRIO가 포함된 쿼드, 저전력, 36V, 정밀, e-trim 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

QFN16-DIP-EVM — 16-Pin QFN to DIP adapter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

QFN16-DIP-EVM — 16-Pin QFN to DIP adapter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the QFN16-DIP-EVM evaluation module 2019. 2. 20
인증서 QFN16-DIP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 2. 5