RECOM-3P-R-REF03-CAN1

RECOM-3P-R-REF03-CAN1

지금 주문하기

개요

Recom의 R-REF03-CAN1 레퍼런스 보드를 사용하면 설계 엔지니어가 절연 CAN 버스 시스템을 신속하게 개발하고 분석할 수 있습니다. 여기에는 CAN FD 모드에서 최대 5Mbps의 데이터 전송률을 지원하는 전기화학적으로 절연된 ISO1042 CAN 트랜시버가 포함되어 있어 기존 CAN에 비해 훨씬 빠른 페이로드를 전송할 수 있습니다. R-REF03-CAN1 레퍼런스 보드는 RECOM의 R1SX와 같은 절연 전원 공급 장치의 기능을 보여줍니다. 이 기능은 CAN 장치에서 데이터 버스 또는 기타 회로의 잡음 전류가 로컬 접지로 흘러 민감한 회로를 간섭하거나 손상시키는 것을 방지합니다. Recom은 TI 타사 네트워크의 멤버입니다.

절연 CAN 트랜시버
ISO1042 — 70V 버스 고장 방지 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 절연 CAN 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Recom Power GmbH의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

R-REF03-CAN1 — Recom isolated CAN and power reference board with ISO1042 and R1SX-3.305/H isolated DC/DC converter

지원되는 제품 및 하드웨어

R-REF03-CAN1 — Recom isolated CAN and power reference board with ISO1042 and R1SX-3.305/H isolated DC/DC converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
데이터 시트 ISO1042 Isolated CAN Transceiver With 70V Bus Fault Protection and Flexible Data Rate datasheet (Rev. F) PDF | HTML 2026. 8. 13

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
ISO1042DWEVM — ISO1042DW 고속, 고성능, 견고한 EMC 절연 CAN 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Recom Power GmbH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.