REF81EVM

개요

REF81EVM은 고정밀 직렬 레퍼런스 장치(REF81)와 내부 히터의 성능을 보여주는 정밀 전압 레퍼런스 평가 모듈입니다. REF81은 통합 버퍼 및 전압 분할기를 포함하는 낮은 드리프트 및 저잡음 매립형 제너와 내부 히터 보상 전압 레퍼런스 장치 제품군입니다. REF81은 낮은 온도 드리프트 계수, 낮은 플리커 잡음 및 낮은 장기 드리프트를 제공합니다.

특징
  • REF81 매립형 제너 내부 히터 보상 전압 레퍼런스
  • VIN 및 히터 VIN용 온보드 저손실 레귤레이터 또는 벤치 전원 공급 장치에서 직접 전원을 공급하는 옵션
  • 바나나 플러그, SMA 또는 바인딩 포스트를 사용하여 측정할 수 있는 옵션
직렬 전압 레퍼런스
REF81 — 0.05ppm/°C 드리프트 및 1ppm 미만의 안정성을 지원하는 온도 제어 매립형 제너 레퍼런스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

REF81EVM — REF81 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
직렬 전압 레퍼런스
REF81 — 0.05ppm/°C 드리프트 및 1ppm 미만의 안정성을 지원하는 온도 제어 매립형 제너 레퍼런스

REF81EVM — REF81 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
제품
직렬 전압 레퍼런스
REF81 — 0.05ppm/°C 드리프트 및 1ppm 미만의 안정성을 지원하는 온도 제어 매립형 제너 레퍼런스