REF81
- Buried zener core 7.6V output
- Industry standard fixed output
voltage
- 1X gain: 2.5V, 4.096V, 5V
- 2X gain: 5V, 8.192V, 10V
- No external buffer for 1X and 2X gain output
- Industry standard fixed output
initial accuracy
- 1X gain: ±0.05%
- 2X gain: ±0.1%
- Ultra-low temperature drift: 0.05ppm/°C
- Operating temperature range: 0°C to 70°C
- Excellent long term stability: 0.3ppm (1khr to 5khr)
- 1/f noise (0.1Hz to 10Hz) : 0.12ppmpk-pk
- Integrated heater with temperature stable indicator
- Input Voltage range: 10V to 16.5V
- Heater supply range: 10V to 42V
- Hermetically sealed ceramic package (20-pin LCCC)
The REF81 device utilizes precision buried zener core with integrated heater to generate stable 7.6V. The device further integrates precision resistor dividers and a buffer to offer industry standard voltage references to drive precision data converters. Integrated temperature control with an internal heater enables the reference voltage to stay constant irrespective of ambient temperature variations and achieve extremely low temperature drift of 0.05ppm/°C. The integration of control loop, precision resistances, and buffer enables ease of design and eliminates need of external precision components.
The REF81 family is available in a 20-pin LCCC package. The LCCC package is a hermetically sealed ceramic package that enables ultra low long-term stability specification of 1ppm, which is critical for applications that demand a longer operational window without calibration. The package also offers excellent immunity against humidity variation.
추가 정보 요청
전체 데이터 시트 및 기타 문서가 제공됩니다. 지금 요청
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | REF81 Temperature Controlled Precision Voltage Reference with 0.05ppm/°C Temperature Drift and < 1ppm Stability datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 7. 10 | |
| 기술 문서 | 보정에서 매립형 제너 기술의 최고의 정밀도의 이점 | PDF | HTML | 2026. 10. 9 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TIDA-010970 — 저잡음, 높은 선형 디지털 멀티미터 및 데이터 수집 신호 체인 레퍼런스 설계
이 설계의 대상 애플리케이션에는 DC 신호를 초고정밀도로 측정해야 하는 DMM(디지털 멀티미터)이 포함됩니다. 이 설계는 높은 유효 선형성을 갖춘 고성능 24비트 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADS127L21B를 사용하여 우수한 DC 정확도를 달성합니다. 초저 드리프트 매립형 제너 레퍼런스인 REF81이 게인 및 오프셋 오류를 제거하기 위해 신호 체인을 보정합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| LCCC (NAJ) | 20 | Ultra Librarian |