RES60EVM

개요

RES60 평가 모듈(EVM)은 사용자가 RES60 장치의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 저항 디바이더와 연산 증폭기 버퍼로 구성됩니다. 이 EVM은 ±0.9V~±2.75V의 분할 공급 전압에서 작동합니다. EVM의 기본 구성은 500:1의 저항 분할기를 사용합니다.

특징
  • 입력 및 출력을 위한 바나나 연결
  • 모든 관련 노드에 대한 편리한 테스트 포인트
  • 다양한 RES60 비율 지원
  • 유연한 구성에 사용할 수 있는 추가적인 블랭크 샌드박스 회로
정압 박막 저항
RES60A-Q1 12.5MΩ 고정 입력을 지원하는 오토모티브 1400V 정합 박막 저항 디바이더
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

RES60EVM — RES60A-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

RES60EVM RES60A-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide RES60 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025. 12. 17
인증서 RES60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 9. 10