RES80A-Q1
- AEC-Q200 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C
- High voltage rating:
- Survives 3+ HiPOT tests at 4000VDC (60s)
- 1700VDC creepage and clearance support
between HVIN and LVIN (IEC-61010 PD 2)
- 2000VDC creepage and clearance support under Pollution Degree 1
- High dc precision with low shift and
drift:
- Initial ratio matching precision: ±0.1% (max)
- Accurate ±0.2% across aging and temperature
The RES80A-Q1 is a matched resistive divider, implemented in thin-film SiCr with Texas Instruments modern, high-performance, analog wafer process. A high quality SiO2 insulative layer encapsulates the resistors and enables usage at extremely high voltages, up to 2000VDC for sustained operation or 4000VDC for HiPOT testing (60s). The device has a nominal input resistance of RHV = 50MΩ, and is available in several nominal ratios to meet a wide array of system needs.
The RES80A-Q1 series features high ratio matching precision, with the measured ratio of each divider within ±0.1% (max) of the nominal. This precision is maintained over the specified temperature range and aging, with a cumulative drift of only ±0.2% (max). Therefore, the lifetime tolerance of an uncalibrated RES80A-Q1 remains within a ±0.3% (max) envelope.
The RES80A-Q1 is automotive qualified under AEC-Q200 temperature grade 1, with a specified temperature range from –40°C to +125°C. The device is offered in an 8-pin SOIC package, with nominal body size 7.5mm × 5.85mm, and features creepage and clearance distances of at least 8.5mm between the high-voltage and low-voltage pins.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | RES80A-Q1 Automotive, 2000VDC , Precision Resistive Divider datasheet | PDF | HTML | 2026. 9. 24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
RES60EVM — RES60A-Q1 평가 모듈
RES60 평가 모듈(EVM)은 사용자가 RES60 장치의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 저항 디바이더와 연산 증폭기 버퍼로 구성됩니다. 이 EVM은 ±0.9V~±2.75V의 분할 공급 전압에서 작동합니다. EVM의 기본 구성은 500:1의 저항 분할기를 사용합니다.
RES-DIVIDER-CALC — Interactive tool to find the optimal thin-film resistor network for a precision voltage divider.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.