RF6505-CC2530RD

RF6505-CC2530RD

설계 파일

개요

The RF6505-CC2530 Reference Design contains schematics and layout files for the RF6505-CC2530 evaluation module.

The reference design demonstrates how to integrate CC2530/CC2531 and with RF6505 from RF Micro Devices, and shows good techniques for decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. The RF6505-CC2530 reference design is a range extender design for the 2.4GHz ISM Bands with two ports on the output for connecting a diversity solution or a test port. It increases the link budget by providing a power amplifier (PA) for increased output power, and a low-noise amplifier (LNA) with low noise figure for improved receiver sensitivity. In addition to these features it provides switches and integrated RF matching for design and high performance wireless systems.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SWRR090.ZIP (1202 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2530256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2531최대 256kB 플래시와 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC2530-RF4CEZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2531-RF4CE최대 256KB 플래시 및 8KB RAM을 지원하는 ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 AN111 - Using RF6505 Front End Module with CC2530 under FCC 15.247 2011. 11. 18