RFSTAR-3P-CC1352-MODULES

개요

RF-star는 10년 이상 무선 연결 모듈용 TI의 3P IDH로, BLE, Matter, ZigBee,Thread, Wi-Fi, Sub-1G 및 Wi-SUN 등 TI 제품에 기반을 둔 광범위한 무선 모듈 및 솔루션을 공급하는 데 주력하고 있습니다. 
RF-TI1352B1은 CC1352R MCU를 기반으로 하고, RF-TI1352P1은 CC1352P를, RF-TI1352P2는 CC1352P7을 기반으로 하지만 다중 프로토콜 및 이중 대역 Sub-1GHz(800MHz - 928MHz) 및 2. 4-GHz 무선 모듈(CC1352P7만 해당), Thread, Zigbee, Bluetooth 5.2 저에너지, IEEE 802.15.4g, IPv6 지원 스마트 개체(6LoWPAN), MIOTY, Wi-SUN, 독점 시스템(TI 15.4-Stack(Sub-1GHz 및 2.4GHz) 포함)입니다.
RF-TI1352P1 및 RF-TI1352P2는 Sub-1GHz 대역에서 최대 +20dBm TX 전력의 RF 모듈을 제공하는 통합 전력 증폭기입니다. 
모든 모듈은 특정 요구 사항을 충족하는 DMM(동적 다중 프로토콜 관리자) 드라이버를 통해 동시 다중 프로토콜을 지원합니다. DMM 드라이버는 여러 무선 스택, 예: BLE, ZigBee, Thread 프로토콜 등이 공존하고 동시에 작동할 수 있도록 지원합니다. IPEX 커넥터 및 ANT RF 핀아웃은 다양한 안테나 출력 요구 사항에 부합합니다.  그리드 인프라, 빌딩 자동화, 리테일 자동화, 스마트 홈 게이트웨이, 개인용 전자기기 및 의료 기기 등을 위한 I2C, SPI 및 UART 주변 장치 애플리케이션을 갖춘 MCU 모듈로 풍부한 자원을 활용할 수 있습니다. 
모든 모듈이 개발 키트와 함께 있어 빠르게 시작할 수 있습니다. 

Sub-1GHz 무선 MCU
CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기 CC1352P7 — EdgeAI, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU CC1352R — EdgeAI를 지원하는 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

개발 키트

RFSTAR-RF-TI1352B1 — CC1352R SUB-1 GHZ 2.4 GHZ 이중 대역 다중 프로토콜 무선 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

RFSTAR-RF-TI1352B1 — CC1352R SUB-1 GHZ 2.4 GHZ 이중 대역 다중 프로토콜 무선 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

RFSTAR-RF-TI1352P1 — CC1352P SUB-1 GHz 2.4 GHz WI-SUN THREAD ZIGBEE 다중 프로토콜 무선 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

RFSTAR-RF-TI1352P1 — CC1352P SUB-1 GHz 2.4 GHz WI-SUN THREAD ZIGBEE 다중 프로토콜 무선 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

RFSTAR-RF-TI1352P2 — CC1352P7 SUB-1 GHz 2.4 GHz WI-SUN THREAD ZIGBEE 다중 프로토콜 무선 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

RFSTAR-RF-TI1352P2 — CC1352P7 SUB-1 GHz 2.4 GHz WI-SUN THREAD ZIGBEE 다중 프로토콜 무선 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.