RFSTAR-3P-CC2642R-BLE-MOD

개요

RF-star는 10년 이상 무선 연결 모듈용 TI의 3P IDH로, BLE, Matter, ZigBee,Thread, Wi-Fi, Sub-1G 및 Wi-SUN 등 TI 제품에 기반을 둔 광범위한 무선 모듈 및 솔루션을 공급하는 데 주력하고 있습니다.
RF-BM-2642B2는 TI CC2642R SoC 기반의 BLE 모듈로, 건물 보안 시스템, HVAC, 자산 추적, 의료, 유선 네트워킹, 휴대형 전자 장치 및 커넥티드 주변 장치를 제공합니다. TI SimpleLink™ CC26x2 SDK(소프트웨어 개발 키트), RF-BM-2642B2 모듈은 Bluetooth 메시 및 RTLS(실시간 지역화) 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다.
RF-스타 RF-BM-2642B 모듈은 UART 투명 전송 프로토콜과 함께 내장되어 마스터 역할 또는 슬레이브 역할을 지원합니다. 즉시 사용 가능한 풍부한 마스터-슬레이브 UART 기능은 OTA, 자체 정의 서비스 및 브로드캐스트 UUID, 높은 전송 속도 등을 포함하여 제품이 원활하고 안정적으로 작동하도록 지원합니다. 다양한 AT 명령 및 인증을 통해 고객은 개발 시간을 단축하고 최종 제품의 출시 기간을 단축할 수 있습니다.
RF-BM-2642B2 모듈이 개발 키트와 함께 있어 빠르게 시작할 수 있습니다. 

저전력 2.4GHz 제품
CC2642R — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 352kB 플래시
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

개발 키트

RFSTAR-RF-BM-2642B2 — UART 투명 전송을 지원하는 CC2642R Bluetooth® 저에너지 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

RFSTAR-RF-BM-2642B2 — UART 투명 전송을 지원하는 CC2642R Bluetooth® 저에너지 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.