RUN-FDA-4567-EVM

RUN-FDA-4567-EVM

지금 주문하기

개요

RUN-FDA-4567-EVM은 RUN(VQFN-16) 패키지의 THS4567과 같은 입력 공통 모드 제어를 지원하는 완전 차동 증폭기를 위한 미조립 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM은 증폭기의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 이 EVM은 입력 및 출력에 공통 50Ω 실험실 장비와 쉽게 연결할 수 있도록 구성하거나, 선택적으로 차동 다이오드 연결을 입력으로 사용할 수 있습니다. EVM에는 입력 공통 모드, 출력 공통 모드 및 인에이블 제어 신호를 위한 여러 연결 옵션이 있습니다. 출력에는 테스트 장비와 함께 사용할 수 있도록 차동 출력을 단일 종단 신호로 변환하는 선택적 변압기 연결이 있습니다.

특징
  • 분할 전원 작동용으로 구성되고 단일 전원용으로 수정됨
  • 선택적 다이오드 입력 풋프린트로 입력 공통 모드 제어를 위해 구성 가능
  • 표준 50Ω 입력/출력 임피던스 테스트 장비에 맞출 종단 저항에 대한 연결 포함
  • 입력 및 출력에 표준 SMA 커넥터 풋프린트 사용
  • 고대역폭 장치에 최적화된 레이아웃
완전 차동 증폭기
THS4567 — VICM 및 VOCM 제어를 지원하는 220MHz CMOS 입력 완전 차동 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

RUN-FDA-4567-EVM — Fully differential amplifier w/ input common mode control & RUN (VQFN-16) package evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

RUN-FDA-4567-EVM — Fully differential amplifier w/ input common mode control & RUN (VQFN-16) package evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide RUN_FDA_4567 EVM User's Guide PDF | HTML 2020. 11. 23
인증서 RUN-FDA-4567-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 11. 24