SAYKAL-3P-BSIS

개요

SAYKAL BSIS 레이더 센서는 76-81GHz 주파수 대역에서 작동하는 단일 칩 레이더 센서인 텍사스 인스트루먼트의 AWR1843ABGABLQ1에 의해 구동됩니다. 이 고급 센서는 차량용 애플리케이션을 위해 특별히 설계되어 안정적인 고성능 단거리 감지를 제공합니다. 사각지대 정보 시스템(BSI)은 차선 변경 및 합격 시 차량의 사각지대에 있는 물체를 감지하여 운전자의 측면 충돌을 방지하는 데 도움을 줍니다.
BSI가 사각지대 영역에 있는 움직이는 물체를 식별하면 시각적 및 청각적 경고를 표시하여 보다 안전한 운전 환경을 보장합니다.  BSIS 레이더 센서는 ECE R151 규정을 준수합니다.

특징
  • 76-81GHz의 고성능 단거리 레이더 센서 애플리케이션 
  • CAN 버스를 통한 펌웨어 업데이트
  • 물체 감지 및 추적
  • 최대 160°까지 구성 가능한 방위각 FOV 및 최대 30m 스캐닝 영역
  • 구성 가능한 센서 위치 및 기울기
  • 위치, 상대 속도, 운동 방향, 지면 속도 감지
  • 역방향 연결 보호 기능을 갖춘 7V ~ 60V의 전원 입력
차량용 mmWave 레이더 센서
AWR1843AOP — 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BSIS — SAYKAL 사각지대 정보 시스템

지원되는 제품 및 하드웨어

BSIS — SAYKAL 사각지대 정보 시스템

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Saykal Elektronik A.S.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.