SDSP-3P-FMC-ADC500-5

개요

FMC-ADC500-5 is a high pin count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s with a dynamic range of 16 bits. The module has 5 ADC31JB68 ICs from Texas Instruments together with an HMC7044 from ADI which is the source of clocks feeding the ADCs. Provision for external clock input is also provided for this hardware. An internal VCXO and TCXO clock are the input to HMC7044 and with 5 clock outputs to the ADCs.

고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC31JB68 16비트 500MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

FMC-ADC500-5 — Sundance Digital Signal Processing Inc. FMC-ADC500-5 high pin count FMC module

지원되는 제품 및 하드웨어

FMC-ADC500-5 Sundance Digital Signal Processing Inc. FMC-ADC500-5 high pin count FMC module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Sundance Digital Signal Processing Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.