SIDEGIG-GUITAREVM

SIDEGIG-GUITAREVM

지금 주문하기

개요

TI Guitar SideGig 플러그인 모듈은 TI 오디오 클래스 D 증폭기 EVM을 기타, 베이스 또는 악기 증폭기로 바꿔 줍니다. 이 보드는 선택 가능한 "클린" 및 "드라이브" 채널을 제공하여 일반적이거나 오버드라이브된 기타 소리를 냅니다. 클린 채널은 볼륨, 트레블, 미들, 베이스 컨트롤을 제공하며 미드부스트 스위치가 있어 악기 소리를 튜닝할 수 있습니다. 드라이브 채널은 오버드라이브 특징에 맞는 드라이브, 톤, 레벨 등 추가적인 제어를 제공합니다.  표준 악기 케이블용으로 ¼” 모노 입력 잭을 사용합니다.

특징
  • AIB(오디오 인터페이스 보드) 커넥터를 사용하여 TI 클래스 D 증폭기 EVM에 연결
  • 드라이브 채널로 드라이브, 톤, 레벨 제어 추가
  • 클린 채널에서 트레블, 미들, 베이스, 볼륨 제어 지원
  • BTL 채널 1개 또는 PBTL 클래스 D 증폭기 출력 지원
  • 입력: 악기용 ¼” 모노 입력 잭
  • 출력: 아날로그, 모노, 4VRMS 차동
범용 오디오 증폭기
TPA3244 — 60W 스테레오, 120W 모노, 12~31.5V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기, 패드 다운 TPA3250 — 70W 스테레오, 140W 모노, 12~38V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기, 패드 다운 TPA3255 — 315W 스테레오, 600W 모노, 18~53.5V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

 

스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3221 — 유휴 상태가 낮은 100W 스테레오, 200W 모노, 7~32V 전원, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기 TPA3245 — 115W 스테레오, 230V 모노, 12V~31.5V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기 TPA3251 — 175W 스테레오, 350W 모노, 12V~38V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 스마트 오디오 증폭기

 

오디오 연산 증폭기
NE5532 — 오디오 애플리케이션용 듀얼, 30V, 10MHz, 저잡음 연산 증폭기 RC4558 — 듀얼, 30V, 3Mhz, 저잡음(8nV/√Hz) 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SIDEGIG-GUITAREVM — 기타 SideGig 플러그인 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SIDEGIG-GUITAREVM — 기타 SideGig 플러그인 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Guitar SideGig User’s Guide (Rev. A) 2017. 4. 27
인증서 SIDEGIG-GUITAREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2