NE5532

활성

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
TLV9362 활성 듀얼, 40V, 10.6MHz, 레일 투 레일 출력 연산 증폭기 Wider supply range (4.5 V to 40 V), higher GBW (10.6 MHz), faster slew rate (25 V/us), lower offset voltage (1.7 mV), lower power (2.6 mA)

제품 상세 정보

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 9 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5 Features Standard Amps THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout (typ) (A) 0.038 Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 800000
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 9 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5 Features Standard Amps THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout (typ) (A) 0.038 Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 800000
PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOP (PS) 8 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • Equivalent Input Noise Voltage: 5nV/√ Hz Typ at 1kHz
  • Unity-Gain Bandwidth: 12MHz Typ
  • Common-Mode Rejection Ratio: 100dB Typ
  • High DC Voltage Gain: 100V/mV Typ
  • High Slew Rate: 5V/µs Typ
  • Equivalent Input Noise Voltage: 5nV/√ Hz Typ at 1kHz
  • Unity-Gain Bandwidth: 12MHz Typ
  • Common-Mode Rejection Ratio: 100dB Typ
  • High DC Voltage Gain: 100V/mV Typ
  • High Slew Rate: 5V/µs Typ

The NE5532, NE5532A, SA5532, and SA5532A devices are high-performance operational amplifiers combining excellent dc and ac characteristics. These devices feature very low noise, high output-drive capability, high unity-gain and maximum-output-swing bandwidths, low distortion, high slew rate, input-protection diodes, and output short-circuit protection. These operational amplifiers are compensated internally for unity-gain operation. These devices have specified maximum limits for equivalent input noise voltage.

The NE5532, NE5532A, SA5532, and SA5532A devices are high-performance operational amplifiers combining excellent dc and ac characteristics. These devices feature very low noise, high output-drive capability, high unity-gain and maximum-output-swing bandwidths, low distortion, high slew rate, input-protection diodes, and output short-circuit protection. These operational amplifiers are compensated internally for unity-gain operation. These devices have specified maximum limits for equivalent input noise voltage.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
RC4580 활성 듀얼, 32V, 12Mhz, 저잡음(6.5nV/√Hz) 연산 증폭기 Wider supply (4V to 32V), higher GBW (12MHz), lower offset (3mV), lower power (3mA), lower bias current (100000pA), wider temp range (-40 to 85°C)

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers datasheet (Rev. K) PDF | HTML 2025. 12. 8
e북 The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics PDF | HTML 2017. 3. 28

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈

증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.

AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D(SOIC-8 및 SOIC-14)
  • PW(TSSOP-14)
  • DGK(VSSOP-8)
  • (...)
사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
평가 보드

SIDEGIG-GUITAREVM — 기타 SideGig 플러그인 모듈

TI Guitar SideGig 플러그인 모듈은 TI 오디오 클래스 D 증폭기 EVM을 기타, 베이스 또는 악기 증폭기로 바꿔 줍니다. 이 보드는 선택 가능한 "클린" 및 "드라이브" 채널을 제공하여 일반적이거나 오버드라이브된 기타 소리를 냅니다. 클린 채널은 볼륨, 트레블, 미들, 베이스 컨트롤을 제공하며 미드부스트 스위치가 있어 악기 소리를 튜닝할 수 있습니다. 드라이브 채널은 오버드라이브 특징에 맞는 드라이브, 톤, 레벨 등 추가적인 제어를 제공합니다.  표준 악기 케이블용으로 ¼” 모노 입력 잭을 사용합니다.

사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

TPA3244EVM — TPA3244 60W 스테레오/110W 피크 울트라 HD 아날로그 입력 오디오 클래스 D 패드 다운 모듈

TPA3244EVM 울트라 HD 평가 모듈은 텍사스 인스트루먼트의 TPA3244DDW 통합 회로를 보여줍니다. TPA3244DDW는 고효율 클래스 D 기술로 진정한 프리미엄 음질을 구현하는 고성능 클래스 D 증폭기입니다. 고급 통합 피드백 설계 및 고속 게이트 드라이버 오류 수정(Ultra-HD)을 통해 오디오 대역 전체에 걸쳐 초저왜곡을 지원하고 탁월한 오디오 품질을 제공합니다.  이 EVM은 2개의 BTL(스테레오 2.0) 출력 채널, 1개의 PBTL(모노 0.1) 출력 채널, 1개의 BTL + 2개의 SE(2.1) 출력 (...)
사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

TPA3245EVM — TPA3245 115W 스테레오/230W 모노 울트라 HD 아날로그 입력 오디오 클래스 D 모듈

TPA3245EVM 울트라 HD 평가 모듈은 텍사스 인스트루먼트의 TPA3245DDV 통합 회로를 보여줍니다. TPA3245DDV는 고효율 클래스 D 기술로 진정한 프리미엄 음질을 구현하는 고성능 클래스 D 증폭기입니다. 고급 통합 피드백 설계 및 고속 게이트 드라이버 오류 수정(Ultra-HD)을 통해 오디오 대역 전체에 걸쳐 초저왜곡을 지원하고 탁월한 오디오 품질을 제공합니다.  이 EVM은 2개의 BTL(스테레오 2.0) 출력 채널, 1개의 PBTL(모노 0.1) 출력 채널, 1개의 BTL + 2개의 SE(2.1) 출력 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

TPA3251EVM — TPA3251 175W 스테레오/350W 모노 울트라 HD 아날로그 입력 클래스 D 모듈

TPA3251EVM 울트라 HD 평가 모듈은 텍사스 인스트루먼트의 TPA3251 통합 회로를 보여줍니다. TPA3251은 고효율 클래스 D 기술로 진정한 프리미엄 음질을 구현하는 고성능 클래스 D 증폭기입니다. 고급 통합 피드백 설계 및 고속 게이트 드라이버 오류 수정을 통해 오디오 대역 전체에 걸쳐 초저왜곡을 지원하고 탁월한 오디오 품질을 제공합니다.

이 EVM은 2개의 BTL(스테레오 2.0) 출력 채널, 1개의 PBTL(모노 0.1) 출력 채널, 1개의 BTL + 2개의 SE(2.1) 출력 채널 또는 4개의 SE(4.0) 출력 (...)

사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
레퍼런스 디자인

TIDA-01414 — TPA3244 Dolby Atmos 사운드바 레퍼런스 디자인

TPA3244 Dolby Atmos® 사운드바 레퍼런스 설계는 울트라 HD 오디오와 높은 동적 범위를 결합하여 소형 폼 팩터 시스템에서 공간을 가득 채우는 오디오 환경을 구현합니다. 이 설계는 TI의 고성능 TPA3244 증폭기, 프로세싱이 포함된 PCM5252 고성능 DAC, Dolby Atmos® 디코딩 및 렌더링을 위한 통합 SoC를 활용합니다. 사운드바 레퍼런스 보드는 5.1.2 사운드바 출력 구성을 지원하기 위해 디지털 액티브 크로스오버, DRC 및 바이쿼드를 포함하는 독립 채널 처리를 위해 TI의 통합 오디오 DSP를 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상