SIDEGIG-PROTOEVM

프로토타입 오디오 플러그인 모듈

SIDEGIG-PROTOEVM

지금 주문하기

개요

TI 프로토타입 오디오 플러그인 모듈은 TI 오디오 Class D 증폭기 EVM을 샌드박스로 전환합니다. TI Class D EVM으로 전치 증폭기 회로의 프로토타입을 제작하거나 연산 증폭기를 테스트한 다음, DIY 오디오 플러그인 모듈로 시작하십시오.

포함된 브레드보드에서 프로토타입을 시작하거나 성능 보드 도트 패턴으로 PCB에 직접 납땜해서 프로토타입을 시작하십시오. 모든 Class D 입력 및 출력은 자유롭게 연결할 수 있습니다. TI Class 클래스 D 증폭기 EVM을 사용하여 원하는 오디오 또는 비오디오 회로를 만듭니다.

특징
  • TI 오디오 플러그인 모듈 에코시스템과 호환
  • 포함된 브레드보드 또는 성능 보드 도트 패턴을 사용하는 프로토타입
  • 100mil 헤더에 Class D 입력 및 출력 제공
  • TI Class D 오디오 EVM에 연결(호환성 확인)

  • 프로토타입 플러그인 모듈 보드
  • 브레드보드

불포함:

  • Class 클래스 D 증폭기 평가 모듈

범용 오디오 증폭기
TPA3244 60W 스테레오, 120W 모노, 12~31.5V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기, 패드 다운 TPA3250 70W 스테레오, 140W 모노, 12~38V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기, 패드 다운 TPA3255 315W 스테레오, 600W 모노, 18~53.5V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

 

스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3245 115W 스테레오, 230V 모노, 12V~31.5V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기 TPA3251 175W 스테레오, 350W 모노, 12V~38V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 스마트 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SIDEGIG-PROTOEVM — Prototype Audio Plug-in Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SIDEGIG-PROTOEVM Prototype Audio Plug-in Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AUDIO-PROTOEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Prototype Audio Plug-In Module User's Guide 2018. 3. 16

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPA3221EVM TPA3221 100W 스테레오/200W 모노 HD 아날로그 입력 클래스 D 증폭기 평가 모듈 TPA3244EVM TPA3244 60W 스테레오/110W 피크 울트라 HD 아날로그 입력 오디오 클래스 D 패드 다운 모듈 TPA3245EVM TPA3245 115W 스테레오/230W 모노 울트라 HD 아날로그 입력 오디오 클래스 D 모듈 TPA3251EVM TPA3251 175W 스테레오/350W 모노 울트라 HD 아날로그 입력 클래스 D 모듈 TPA3255EVM TPA3255 315W 스테레오/600W 모노 울트라 HD 아날로그 입력 오디오 클래스 D 모듈