SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER

SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER

다운로드

개요

다양한 차량용 통신 프로토콜 전반에 걸쳐 원활하고 안전하며 효율적인 펌웨어 업데이트를 제공하도록 설계된 Simma 소프트웨어의 플래시 부트로더로 차량 펌웨어 관리를 개선하세요. 이 부트로더는 UDS(통합 진단 서비스), LIN(로컬 상호 연결 네트워크), CAN-FD(유연한 데이터 속도), J1939 및 CANopen을 지원하도록 설계되었으며 탁월한 다기능성과 최신 차량용 네트워크와의 호환성을 제공합니다.

여러 TI 장치 제품군은 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU), MSP432™ MCU, Sitara™ MCU 및 MSPM0 MCU를 비롯한 Simma 소프트웨어의 플래시 부트로더를 지원합니다.

특징
  • 멀티 프로토콜 지원: UDS, LIN, CAN-FD, J1939 및 CANopen을 기본적으로 지원하는 Simma 소프트웨어의 플래시 부트로더는 모든 차량 통신 요구 사항을 충족할 수 있는 원스톱 솔루션으로, 여러 네트워크 아키텍처 전반에 걸쳐 광범위한 호환성을 보장합니다    
  • 효율적인 펌웨어 관리: 안정적이고 빠른 펌웨어 업데이트를 가능하게 하여 최소한의 다운타임과 차량용 ECU(제어 장치), 센서 및 기타 임베디드 장치를 위한 향상된 성능을 보장합니다.    
  • 고급 보안 기능: 보안 인증 및 암호화를 비롯한 첨단 보안 조치를 통합하여 무단 액세스를 보호하고 펌웨어 업데이트의 무결성을 보장합니다.    
  • 유연한 통합: 모듈식 아키텍처로 설계된 부트로더는 기존 차량용 및 산업용 자동화 시스템에 손쉽게 통합할 수 있어 특정 프로젝트 요구 사항을 충족하는 사용자 지정 옵션을 제공합니다.    
  • 강력한 오류 복구: 실패한 업데이트로부터 복구하는 페일 세이프 메커니즘을 갖추고 있어 시스템의 무결성을 보장하고 업데이트 프로세스 중에 장치가 중단될 위험을 줄여줍니다.    
     
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

SIMMA-FLASHBOOTLOADER — J1939 및 UDS 플래시 부트로더

지원되는 제품 및 하드웨어

SIMMA-FLASHBOOTLOADER — J1939 및 UDS 플래시 부트로더

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 16

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LP-MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트 LP-MSPM0L1306 — 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Simma Software, Inc..

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.