SIMMA-3P-UDS-STACK

SIMMA-3P-UDS-STACK

다운로드

개요

Simma 소프트웨어의 통합 진단 서비스(UDS) 스택을 사용하여 차량용 시스템의 진단 기능을 향상하세요. 차량용 산업에 맞게 제작된 이 소프트웨어 솔루션은 차량과 진단 장비 간의 통신을 용이하게 하여 CAN(컨트롤러 영역 네트워크)을 통한 고급 진단, 구성 및 부트로드, CAN-유연한 데이터 속도, 로컬 상호 연결 네트워크 및 인터넷 프로토콜을 통한 진단 기능을 지원합니다.

여러 TI 장치 제품군은 C2000™ MCU(마이크로컨트롤러), MSP432™ MCU, Sitara™ MCU 및 MSPM0 MCU를 비롯한 Simma Software의 플래시 부트로더를 지원합니다.

특징
  • 전체 UDS 프로토콜 지원: ISO 14229, ISO 13400 및 ISO 17987에 정의된 전체 UDS 서비스 및 프로토콜 세트를 구현하여 모든 UDS 준수 차량 및 툴과 광범위한 호환성을 보장합니다.    
  • 뛰어난 구성 기능: UDS 스택은 다중 네트워크를 위해 설계되어 여러 진단 세션, 보안 수준 및 클라이언트-서버 아키텍처에 대한 지원을 포함하여 프로젝트의 특정 요구 사항을 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.    
  • 원활한 통합: 잘 문서화된 API 및 통합 가이드가 함께 제공되므로 기존 차량용 소프트웨어 시스템 내에 간단하게 내장할 수 있으므로 개발 시간을 줄이고 배포를 가속화할 수 있습니다.  전체 ANSI C 소스 코드가 제공됩니다.    
  • 향상된 보안 조치: 강력한 보안 기능을 통합하여 무단 액세스로부터 보호하고 진단 통신의 무결성을 보장합니다.    
  • 성능 효율성: 낮은 오버헤드에 최적화된 이 스택은 리소스가 제한된 자동차 ECU에서도 고성능을 제공하여 빠르고 안정적인 진단을 보장합니다.    
  • 플랫폼 간 호환성: 플랫폼에 구애받지 않는 UDS 스택은 다양한 마이크로컨트롤러, RTOSes 또는 베어 메탈 스케줄러와 호환됩니다.    
  • 전문가 지원 및 업데이트: 전담 기술 지원, 정기 업데이트 및 맞춤형 개발 서비스를 통해 최신 차량용 표준으로 진단 기능을 최신 상태로 유지하십시오.
  • ISO 26262/ASIL B
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

UDS-SOFTWARE UDS 클라이언트 및 UDS 서버 프로토콜 스택

지원되는 제품 및 하드웨어

UDS-SOFTWARE UDS 클라이언트 및 UDS 서버 프로토콜 스택

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 7. 11

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Simma Software, Inc..

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.