SIMPLELINK-MSP432-SDK

SimpleLink MSP432 소프트웨어 개발 키트(SDK)

SIMPLELINK-MSP432-SDK

다운로드

개요

MSP432 SDK(소프트웨어 개발 키트)는 엔지니어가 텍사스 인스트루먼트의 MSP432™ 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하여 기능이 뛰어난 애플리케이션을 빠르게 개발할 수 있도록 하는 포괄적인 소프트웨어 패키지입니다. MSP432 SDK는 RTOS, 드라이버 및 미들웨어를 포함한 여러 호환 가능한 소프트웨어 구성 요소와 이러한 구성 요소를 함께 사용하는 방법을 보여줍니다. 또한 각 기능 영역과 지원되는 각 장치의 사용 방법을 보여주는 것과 자체 프로젝트의 시작 지점이 됩니다.

 

 
특징
  • 베어 메탈부터 고급 API까지 유연한 프로그래밍 패러다임은 전체 제품 수명 주기를 지원합니다.
  • 풍부한 애플리케이션 예제, 명확한 문서, 시작 가이드, 교육 비디오, 연중무휴 24시간 온라인 지원을 통해 개발을 시작하십시오.
  • 로열티가 없는 소프트웨어 및 모든 소프트웨어 제품의 엄격한 테스트, 예측 가능한 출시 케이던스, 게시된 API를 준수하는 간소화된 업그레이드를 통해 낮은 소유 비용을 실현합니다.

  • TI-RTOS 커널: 고급 전원 관리 기능을 지원하는 텍사스 인스트루먼트에서 개발한 RTOS 커널
  • RTOS 커널의 POSIX 구현: 사전 검증된 freeRTOS 구현을 포함하여 TI-RTOS 및 타사 POSIX 호환 RTOS에 걸친 휴대성
  • TI 드라이버: TI-RTOS 및 freeRTOS에서 작동하는 스레드 안전 API를 사용한 고수준 추상화 계층
  • 이더넷 연결 스택: NDK와 lwIP, mbedTLS를 사용하는 TCP/IP
  • USB 최대 속도/고속, 디바이스/호스트/OTG를 위한 USB 스택
  • 드라이버 라이브러리: 장치 하드웨어 레지스터의 복잡성을 추상화하는 하드웨어 주변 기기 소프트웨어 API
  • 그래픽 라이브러리: 사용 중인 디스플레이에 특정한 디스플레이 드라이버 계층 및 점, 선, 사각형, 원을 그리는 그래픽 프리미티브 계층 텍스트 및 비트맵 이미지가 포함된 그래픽 디스플레이를 통합하는 MSP432 MCU 기반 시스템용 그래픽 사용자 인터페이스 생성
    • 이미지 리포머 툴: 그래픽 라이브러리에 사용되는 이미지 크기 및 색 농도 조정 유틸리티
  • IQMathLib: C 프로그래머가 부동 소수점 알고리즘을 MSP432 마이크로컨트롤러 장치의 고정 소수점 코드로 원활하게 이식할 수 있는 고도로 최적화된 고정밀 수학 함수 모음입니다
  • 광범위한 데모 제품군: SDK에 포함된 여러 소프트웨어 라이브러리를 보여줍니다
  • 자료: 소프트웨어 API 가이드 및 사용 설명서를 비롯한 각 소프트웨어 구성 요소에 대한 포괄적인 문서 및 예제
  • MSP432Ware의 마이그레이션 가이드: SDK 및 TI Cloud Resource Explorer에서 제공되는 가이드

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
TI는 MSP432E4 SDK의 일부인 mbed TLS의 세 가지 함수 mbedtls_mpi_sub_abs(), mbedtls_net_poll() 및 mbedtls_net_recv_timeout()에서 잠재적인 버퍼 오버플로 문제를 인식하고 있습니다. MSP432E4 장치의 레퍼런스 코드는 영향을 받지 않습니다. 그러나 TI는 잠재적으로 영향을 받을 수 있는 버전의 mbed TLS를 사용하는 고객이 MSP432E4 SDK를 통해 애플리케이션에서 잠재적으로 취약한 코드를 연결하지 않도록 mbed TLS 오픈 소스 사이트에서 mbed TLS 설치를 업그레이드할 것을 권장합니다

다운로드

소프트웨어 개발 키트(SDK)

SIMPLELINK-MSP432E4-SDK SimpleLink MSP432E4 Ethernet MCU Software Development Kit

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
General-purpose MCUs
MSP432E401Y 이더넷, CAN, 1MB 플래시, 256kB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU MSP432E411Y 이더넷, CAN, TFT LCD, 1MB 플래시, 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU
하드웨어 개발
개발 키트
MSP-EXP432E401Y 이더넷 SimpleLink™ MCU용 MSP432E401Y LaunchPad™ 개발 키트
찾아보기 다운로드 옵션

필요할 수 있는 추가 리소스

온라인 교육

SIMPLELINK-ACADEMY-MSP432E4 SimpleLink™ Academy for MSP432E4

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
General-purpose MCUs
MSP432E401Y 이더넷, CAN, 1MB 플래시, 256kB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU MSP432E411Y 이더넷, CAN, TFT LCD, 1MB 플래시, 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU
하드웨어 개발
개발 키트
MSP-EXP432E401Y 이더넷 SimpleLink™ MCU용 MSP432E401Y LaunchPad™ 개발 키트

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
13개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사이버 보안 권고 SimpleLink MSP432E4 Upper Level Memory Protection Issue PDF | HTML 2022. 9. 14
사이버 보안 권고 Integer and Buffer Overflow Issues – TI-NDK 2021. 4. 29
사이버 보안 권고 SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues 2021. 4. 29
사이버 보안 권고 SimpleLink Wi-Fi CC32xx/CC31xx SDK and MSP432E4 SDK Integer and Buffer Overflow 2021. 4. 29
백서 Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019. 12. 6
백서 How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead 2018. 12. 5
기술 문서 Predicting failures with condition monitoring, Part 1 PDF | HTML 2018. 4. 19
기술 문서 Designing for a scalable metering platform PDF | HTML 2018. 3. 15
기술 문서 Merging wired and wireless connectivity to build an intelligent gateway to the clo PDF | HTML 2017. 11. 28
백서 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017. 10. 16
백서 IoT provokes change in ultra-low-power MCUs 2017. 7. 19
백서 RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017. 5. 11
추가 자료 Migration Guide from MSP432Ware 2016. 12. 16

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE) ENERGYTRACE EnergyTrace 기술 IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - MSP 마이크로컨트롤러용 오픈 소스 컴파일러 MSPKEIL ARM® Keil® MDK ULPADVISOR ULP(초저전력) Advisor

하드웨어 개발

디버그 프로브
TMDSEMU200-U XDS200 USB 디버그 프로브

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

비디오 시리즈

모든 비디오 보기

동영상