SM72295EVM

SM72295 통합 전류 감지 증폭기를 갖춘 풀 브리지 게이트 드라이버 평가 모듈

SM72295EVM

지금 주문하기

개요

SM72295EVM은 800VA~3kVA 정현파 인버터, 인터리브 벅 또는 부스트 SMPS, 4스위치 벅 부스트 SMPS 등과 같은 광범위한 산업용 애플리케이션을 위한 고집적 게이트 드라이버 솔루션을 제공합니다. 외부 프로그래머블 게인 및 필터링을 지원하는 두 개의 트랜스컨덕턴스 증폭기와의 통합과 함께 높은 피크 전류 구동이라는 고유한 기능을 갖춘 이 설계는 산업용 애플리케이션에 매우 적합합니다.

특징
  • SM72295: 3A 피크 전류 구동 기능을 지원하는 풀 브리지 MOSFET 드라이버
  • 통합 초고속 100V 부트스트랩 다이오드가 최대 5KVA 정격 인버터를 지원할 수 있음
  • 배터리 충전 및 방전 전류를 측정하는 데 사용할 수 있는 외부 프로그래머블 게인 및 버퍼 이용 출력을 지원하는 고압측 전류 감지 증폭기 2개 – 추가 전류 감지 증폭기 및 버퍼는 필요하지 않음
  • 프로그래밍 가능 과전압 보호 및 – 충전 완료 감지 또는 고장 상태 시 드라이버 셧다운 기능에 사용할 수 있음
  • 마이크로컨트롤러에 직접 접속할 수 있음
  • 전력 양호 표시기 사용 가능
하프 브리지 드라이버
SM72295 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SM72295EVM — SM72295 Full Bridge Gate Driver with integrated Current Sense Amplifier Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SM72295EVM SM72295 Full Bridge Gate Driver with integrated Current Sense Amplifier Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SNVC222.ZIP (2405 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SM72295EVM User’s Guide 2015. 5. 5
인증서 SM72295EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2