SN55HVD233EVM-CVAL

SN55HVD233-SP 방사능 손상 방지 보증(RHA) 평가 모듈

SN55HVD233EVM-CVAL

지금 주문하기

개요

SN55HVD233EVM-CVAL은 방사선 내성 SN55HVD233-SP CAN 트랜시버를 위한 평가 모듈입니다. EVM에는 CAN 트랜시버 성능을 평가하는 데 필요한 다양한 부하 및 터미네이션 설정을 포함하여 기본 CAN 평가를 위한 구성이 있습니다.

특징
  • 단일 3.3V 전원
  • ISO 11898-2 호환
  • 최대 1Mbps의 데이터 전송률
  • 600µA의 낮은 대기(수신 모드) 전류
CAN 트랜시버
SN55HVD233-SP 대기 모드, 루프 백을 지원하는 방사능 내성, QML-V, 3.3V CAN 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN55HVD233EVM-CVAL — SN55HVD233-SP 방사능 손상 방지 보증(RHA) 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN55HVD233EVM-CVAL SN55HVD233-SP 방사능 손상 방지 보증(RHA) 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN55HVD233EVM-CVAL Users Guide 2017. 8. 30
방사능 및 안정성 보고서 SN55HVD233-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2018. 2. 5