SN6505AEVM

SN6505AEVM

지금 주문하기

개요

SN6505A 변압기 드라이버를 탑재한 EVM(평가 모듈)에는 소형 폼 팩터 변압기, 간단한 정류기 회로 및 다양한 애플리케이션에 적합한 완전 절연 전원 공급 시스템을 시뮬레이션하는 데 사용할 수 있는 전압 레귤레이터도 포함되어 있습니다.

특징
  • 절연 전원 공급 장치를 위한 저잡음 1A 변압기 드라이버, 160kHz 내부 클록
  • 5V 입력, 5V 출력 절연 전원
  • LDO(저손실) 레귤레이터와 함께 간단한 정류기 회로가 5V의 정류 전압 제공
  • 장치에 외부 클록을 공급하기 위한 프로비저닝
  • EVM의 장치 기능 테스트 완료, 사용 설명서를 통해 설계자가 설계 평가 가능
변압기 드라이버
SN6505A — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 160kHz 변압기 드라이버 SN6505A-Q1 — 절연 전원 공급 장치를 위한 소프트 시작이 가능한 오토모티브, 저잡음, 1A, 160kHz 변압기 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN6505AEVM — SN6505A Low-Noise 1-A Transformer Driver for Isolated Power Supplies Evaluation Module (160-kHz CLK)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN6505AEVM — SN6505A Low-Noise 1-A Transformer Driver for Isolated Power Supplies Evaluation Module (160-kHz CLK)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN6505A and SN6505B Evaluation Module User's Guide 2015. 12. 10
인증서 SN6505AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
SN6507DGQEVM — SN6507 평가 모듈 - 저방출, 500mA 푸시-풀 절연 전원 공급 장치