SN65DSI83Q1-EVM

SN65DSI83Q1-EVM

지금 주문하기

개요

SN65DSI83Q1-EVM 평가 모듈(EVM)은 고객이 시스템 하드웨어에 SN65DSI83-Q1 장치를 구현할 수 있도록 지원하는 PCB(인쇄 회로 보드)입니다.  이 EVM에는 DSI 입력 및 LVDS 출력 신호를 위한 온보드 커넥터가 포함되어 있습니다.  이러한 커넥터는 MIPI® DPHY 호환 DSI 소스 및 LVDS 패널을 EVM에 연결하는 데 사용됩니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • DSI 비디오 신호 입력 옵션(QSH형 커넥터 및 FX형 커넥터)
  • LVDS 출력 신호에 사용할 수 있는 출력 포트 옵션(QSH형 커넥터 및 I-PEX형 커넥터)
  • 내부 레지스터를 구성하는 I2C 인터페이스
  • TI의 백라이트 드라이버 장치 TPS61181A를 사용하는 LED 백라이트 드라이버 회로
  • 스위치를 통해 구성 가능

  • SN65DSI83Q1-EVM

HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
SN65DSI83-Q1 차량용 단일 채널 MIPI® DSI부터 싱글 링크 LVDS 브리지까지

 

리셋 및 워치독 IC
TPS3808 프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 낮은 정동작 전류 통제기

 

백라이트 LED 드라이버
TPS61181 내장 LDO를 지원하는 노트북용 1.5A 흰색 LED 드라이버

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
REG104 활성화 기능이 있는 1A, 15V, 저손실 전압 레귤레이터 TPS74201 1.5A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

 

클록 생성기
CDCEL913 1.8V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI to FlatLink™ LVDS Bridge Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65DSI83Q1-EVM MIPI® DSI to FlatLink™ LVDS Bridge Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 2015. 11. 17
인증서 SN65DSI83Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2