SN65DSI85Q1-EVM

SN65DSI85Q1-EVM

지금 주문하기

개요

SN65DSI85Q1EVM은 시스템 하드웨어에 SN65DSI85Q1를 구현하는 고객이 도움을 주기 위해 만들어진 PCB입니다.  이 EVM에는 DSI 입력 및 LVDS 출력 신호를 위한 온보드 커넥터가 포함되어 있습니다.  이러한 커넥터는 MIPI DPHY 호환 DSI 소스 및 LVDS 패널을 EVM에 연결하는 데 사용됩니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • DSI 비디오 신호를 위한 2개의 입력 옵션(QSH형 커넥터 및 FX형 커넥터)
  • LVDS 출력 신호에 사용할 수 있는 2개의 출력 포트 옵션(QSH형 커넥터 및 I-PEX형 커넥터)
  • 내부 레지스터를 구성하는 I2C 인터페이스
  • TI 백라이트 드라이버 장치 TPS61181A를 사용하여 LED 백라이트 드라이버 회로 통합합니다
  • 스위치를 통해 구성 가능

  • SN65DSI85Q1EVM

HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
SN65DSI84-Q1 — 차량용 단일 채널 MIPI® DSI부터 듀얼 링크 LVDS 브리지까지 SN65DSI85-Q1 — 차량용 듀얼 채널 MIPI DSI부터 싱글 링크 Flatlink™ LVDS 브리지까지

 

리셋 및 워치독 IC
TPS3808 — 프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 낮은 정동작 전류 통제기

 

백라이트 LED 드라이버
TPS61181 — 내장 LDO를 지원하는 노트북용 1.5A 흰색 LED 드라이버

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
REG104 — 활성화 기능이 있는 1A, 15V, 저손실 전압 레귤레이터 TPS74201 — 1.5A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

 

클록 생성기
CDCEL913 — 1.8V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65DSI85Q1-EVM — 듀얼 채널 MIPI® DSI-듀얼 링크 FlatLink™ LVDS 브리지 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65DSI85Q1-EVM — 듀얼 채널 MIPI® DSI-듀얼 링크 FlatLink™ LVDS 브리지 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 2015. 11. 17
인증서 SN65DSI85Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2