SN65HVD01-EVM

SN65HVD01 평가 모듈

SN65HVD01-EVM

지금 주문하기

개요

SN65HVD01-EVM 평가 모듈(EVM)은 250kbps 또는 20Mbps에서 SN65HVD01DRC 저전력 트랜시버를 사용하여 데이터 전송 시스템의 빠른 개발 및 분석을 지원하고 장치 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 1.8V~3.3V 전원으로 데이터, 활성화 및 버스 신호에 전원을 공급할 수 있습니다. 버스 신호에는 3.3V 전원이 필요합니다.

특징
  • 전압 레귤레이터는 1.8V 및 3.3V를 제공합니다
  • 나사 단자 블록을 사용하면 외부 공급 장치에서 직접 전원을 공급할 수 있습니다
  • 나사 단자 또는 온보드 테스트 지점을 통해 신호 모니터링을 수행할 수 있습니다
    RS-485 및 RS-422 트랜시버
    SN65HVD01 1.65V I/O 공급 장치 및 선택 가능한 데이터 전송률을 지원하는 3.3V RS-485 트랜시버 THVD1400V 유연한 I/O 및 회전율 제어 기능을 갖춘 3V~5.5V 하프 듀플렉스 RS-485 트랜시버 THVD2410V-EP 유연한 IO 및 70V 버스 고장 방지 기능을 갖춘 향상된 제품 3V~5.5V, 1Mbps 하프 듀플렉스 RS-485 트랜시버 THVD2419 최대 3kV IEC 서지 및 ±42V 고장 방지 기능을 갖춘 3V~5.5V 250Kbps RS-485 트랜시버 THVD2429 최대 3kV IEC 서지 및 ±42V 고장 방지 기능을 갖춘 3V~5.5V 20Mbps RS-485 트랜시버 THVD2450V 70V 버스 고장 방지, 유연한 IO, 3V~5.5V 50Mbps 하프 듀플렉스 RS-485 트랜시버 THVD2450V-EP 유연한 IO 및 70V 버스 고장 방지 기능을 갖춘 향상된 제품 3V~5.5V, 50Mbps 하프 듀플렉스 RS-485 트랜시버
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 evaluation module

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    SN65HVD01-EVM SN65HVD01 evaluation module

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide SN65HVD01DRC EVM User's Guide 2013. 10. 24
    인증서 SN65HVD01-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2