SN65HVS885EVM
SN65HVS885EVM 평가 모듈
SN65HVS885EVM
개요
The SN65HVS885EVM evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the SN65HVS885 digital input serializer. It is intended to be used in conjunction with the SN65HVS885 datasheet, (SLAS638). Note this EVM is not intended for electromagnetic compatibility (EMC) tests.
특징
- Eight Inputs
- High Input Voltage - up to 34 V
- Selectable Debounce Filters - 0 ms to 3 ms
- Flexible Input Current Limit - 0.2 mA to 5.2 mA
- Field Pins Protected to 15-kV HBM ESD
- Output Drivers for External Status LEDs
- Cascadable in Multiples of Eight Inputs
- SPI-Compatible Interface
- Single 5V supply
- Over-Temperature Indicator
멀티 스위치 감지 인터페이스(MSDI) IC
주문 및 개발 시작
평가 보드
SN65HVS885EVM — SN65HVS885EVM Evaluation Module
SN65HVS885EVM — SN65HVS885EVM Evaluation Module
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | SN65HVS885EVM User's Guide | 2009. 1. 13 | ||
| 인증서 | SN65HVS885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |