SN74AVC2T244EVM

SN74AVC2T244EVM

지금 주문하기

개요

The SN74AVC2T244 is a 2-bit voltage level translator. This translator is a single direction voltage translator, with OE. When the output-enable (OE) input is high, all outputs are placed in the high-impedance state. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation between 1-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V voltage nodes.

The SN74AVC2T244 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin. Headers are labeled with the corresponding pin name.

특징
  • 2-bit Unidirectional Voltage-level translator
  • Breakout board style EVM for prototype and evaluation
전압 변환기
SN74AVC2T244 — 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN74AVC2T244EVM — SN74AVC2T244 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN74AVC2T244EVM — SN74AVC2T244 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN74AVC2T244EVM 2011. 9. 19
인증서 SN74AVC2T244EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2