SNPS-3P-TDA5-VDK

SNPS-3P-TDA5-VDK

시작: Synopsys
다운로드

개요

The TDA5 Virtualizer Development Kit (VDK), built with Synopsys Virtualizer™, enables software development on a register-accurate simulation of TDA5 drive assist SoCs. This creates an electronics digital twin of production systems to execute unmodified binaries of production software (SW) with closest real-hardware behavior.

The VDK can be used to establish virtual Processor-in-the-Loop (PiL) and virtual Hardware-in-the-Loop (HiL) environments enabling earlier, automated, and more scalable validation from the hardware dependent software to the full software stack. Higher software quality can be achieved in shorter time with CI/CD deployment and expanded testing such as corner case and fault injection testing.

특징
  • Joint model development and validation with proactive roadmap development.
  • Use of virtual models for internal semiconductor SW development and SW/HW validation.
  • Joint enablement of SW ecosystem.
  • Simplified access for automotive companies (single source solution).
  • Global, expert, and clear support channels for virtual models.
  • Large service organizations to tailor virtual microcontroller and SoC starting point to specific needs.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Synopsys의 사진

다운로드

소프트웨어 개발 키트(SDK)

TDA54-VDK — TDA54 운전자 보조 시스템용 가상화 장치 개발 키트

지원되는 제품 및 하드웨어

TDA54-VDK — TDA54 운전자 보조 시스템용 가상화 장치 개발 키트

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 16

필요할 수 있는 추가 리소스

지원 소프트웨어

TDA54-SW — Software package enabling development on TDA54

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
차량용 운전자 지원 SoC
TDA54-Q1 — ADAS 및 소프트웨어 정의 차량을 위한 고급 AI를 지원하는 차세대 C7TM NPU 탑재 프리미엄 SoC

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Synopsys.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.