SRC4194EVM

SRC4194EVM

지금 주문하기

개요

SRC4194EVM은 SRC4194 4채널 비동기 샘플 레이트 컨버터를 평가하기 위한 하드웨어 플랫폼을 제공합니다. 이 EVM에는 여러 오디오 입력 및 출력 포트 인터페이스, 레퍼런스 클록 생성 회로, 로직 기능을 포함한 하드웨어 모드 구성을 위한 스위치가 포함되어 있습니다. 버퍼링된 호스트 포트 인터페이스는 소프트웨어 모드 작동용으로 구성될 경우 SRC4194SPI 포트와 통신합니다. 사용 설명서에서는 EVM 보드에 포함된 다양한 하드웨어 기능에 대한 작동 및 구성 세부 정보를 제공합니다.

특징
  • 단일 +5V 전원 공급 장치로 작동 지원
  • 온보드 전압 레귤레이터 또는 외부 전원 공급 장치를 사용하는 유연한 전원 공급 장치 구성
  • 버퍼링된 입력 및 출력 직렬 포트에서 외부 하드웨어 및 테스트 시스템에 대한 연결 지원
  • 최대 108kHz의 입력 샘플링 속도를 지원하는 온보드 리시버를 갖춘 75Ω옴 AES3 입력 2개
  • 최대 192KHz의 샘플링 속도를 지원하는 75Ω AES3 출력 2개
  • 온보드 PLL 회로 또는 외부 클록 소스를 사용한 유연한 SRC 레퍼런스 클록 생성
  • 온보드 스위치를 사용한 하드웨어 모드 작동 지원
  • 버퍼링된 호스트 포트 인터페이스를 사용한 소프트웨어 모드 작동 지원


    CD-ROM

    오디오 코덱
    SRC4194 — 4채널, 비동기 샘플 레이트 컨버터
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    SRC4194EVM — SRC4194EVM EVM(평가 모듈)

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    SRC4194EVM — SRC4194EVM EVM(평가 모듈)

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    거버(Gerber) 파일

    SRC4194EVM Gerber File

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    하드웨어 개발
    평가 보드
    SRC4194EVM — SRC4194EVM EVM(평가 모듈)

    SRC4194EVM Gerber File

    close
    버전: null
    출시 날짜: 2004. 7. 19
    하드웨어 개발
    평가 보드
    SRC4194EVM — SRC4194EVM EVM(평가 모듈)
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide SRC4194EVM - User Guide 2004. 6. 24
    인증서 SRC4194EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2