SRC4392EVM-PDK

SRC4392EVM-PDK

지금 주문하기

개요

SRC4392EVM-PDK는 텍사스 인스트루먼트의 SRC4392 장치의 기능과 성능을 평가하기 위한 모듈식 솔루션을 제공합니다. 이 PDK에는 마더보드(DAIMB)와 도터보드(SRC4392EVM)가 포함되어 있습니다. 이러한 보드는 서로 연결되어 데스크톱 컴퓨터를 사용하여 SRC4392 장치를 분석할 수 있는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 모듈식 설계를 통해 일반적인 기능을 DAIMB 마더보드에 통합할 수 있으며, 장치별 기능은 도터보드 EVM에 통합됩니다.

특징
  • 버퍼 헤더는 I2S™ 스타일 또는 TDM 데이터 형식과 호환되는 최대 4개의 오디오 및 직렬 인터페이스를 지원합니다.
  • 온보드 오실레이터 또는 외부 클록 소스를 사용하여 유연한 레퍼런스 및 마스터 클록 생성이 지원됩니다.
  • 온보드 선형 레귤레이터는 외부 전원 또는 USB 포트에서 +1.8V, +3.3V 및 +5V 전원 공급 장치를 구동합니다.
  • 전원은 동축 플러그 2.5mm(내경) x 5.5mm(외경) x 9.5mm 벽면 어댑터(미포함) 또는 +5V 전원 공급 장치에서 공급할 수 있습니다.
  • DIR 잠금 및 SRC 준비 출력 플래그에 대한 LED 표시등이 제공됩니다.
오디오 코덱
SRC4392 — 첨단 콤보 샘플 레이트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SRC4392EVM-PDK — SRC4392 평가 모듈(EVM) 및 USB 마더보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SRC4392EVM-PDK — SRC4392 평가 모듈(EVM) 및 USB 마더보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SRC4382EVM-PDK and SRC4392EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2016. 8. 25
인증서 SRC4392EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2